ZHCSRB9 December 2022 TPS92667-Q1
PRODUCTION DATA

| 器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径(mm) | 卷带 宽度 W1(mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS92667QPHPRQ1 | HTQFP | PHP | 48 | 1000 | 330 | 16.4 | 9.6 | 9.6 | 1.5 | 12 | 16 | Q2 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS92667QPHPRQ1 | HTQFP | PHP | 48 | 1000 | 336.6 | 336.6 | 31.8 |