ZHCSRB9 December 2022 TPS92667-Q1
PRODUCTION DATA
TPS92667 LED 矩阵管理器器件通过提供单个像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。该器件的 4 个串联集成开关各有 4 个子灯串,可绕过单个 LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。
TPS92667 具有内部低噪声 LVDS 接收器输入,用于由 TPS92664 或 TPS92665 器件提供的系统时钟。多点通用异步接收器发送器 (UART) 串行接口与 TPS92664、TPS92665、TPS92662x 和 TPS92663x 器件兼容。
TPS92667 包含寄存器,可用于对灯串中单个 LED 的相移和脉冲宽度进行编程以及报告 LED 开路、短路故障和功能参数。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS92667-Q1 | PHP(HTQFP、48) | 7.00mm × 7.00mm |