ZHCSKB7A October 2019 – January 2020 TPS92662A-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS92662A-Q1 LED 矩阵管理器器件通过提供单个像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。该器件的 3 个串联集成开关各有 4 个子灯串,可绕过单个 LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。
TPS92662A-Q1 是 一款可编程的皮尔斯晶体振荡器驱动器,通过根据石英晶体或陶瓷谐振器制造商的建议选择驱动器强度,实现了最佳性能。它还包括驱动强度可选的时钟缓冲器。通过改变时钟缓冲器的驱动强度,可控制时钟信号的上升和下降时间以及 EMI。必要时可禁用时钟缓冲器,以消除时钟信号产生的噪声并最大程度降低 EMI。
TPS92662A-Q1 支持多点通用异步接收器发送器 (UART) 串行接口,并与 TPS92662-Q1 和 TPS92663-Q1 器件兼容。I2C 通信接口用于从存储系统校准数据的外部 EEPROM 读取数据或向其中写入数据。
具有两个多路复用输入的板载 8 位 ADC 可用于系统温度补偿,并用于测量分级值,从而实现 LED 分级和编码。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS92662A-Q1 | PHP (48) | 7.00mm × 7.00mm |