ZHCSMJ4 March 2021 TPS92391
PRODUCTION DATA
TPS92391 是一款具有升压控制器的汽车类 高效 LED 驱动器。六路高精度电流阱支持根据使用的通道数自动调整相移。可通过 I²C 接口或 PWM 输入对 LED 亮度进行全局控制。
升压控制器具有基于 LED 电流阱余量电压的自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将升压电压调节到能够满足需要的最低水平,从而最大限度降低功耗。凭借宽范围可调频率,TPS92391 可避免调幅 (AM) 射频波段的干扰。
TPS92391 支持内置混合 PWM 调光和模拟电流调光,从而可降低 EMI、延长 LED 使用寿命并提高总光学效率。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS92391 | QFN (32) | 5mm × 5mm |
简化版原理图
系统效率