ZHDS424 September 2026 TPS7H5101-SEP
ADVANCE INFORMATION
TPS7H5101 设计为可在 4.5V 至 15V 的输入电源电压范围内运行。此电压施加到器件的 VIN 引脚。控制器的输入电压电源需要经过良好调节和正确旁通,以实现出色的电气性能。VIN 到 GND 之间需要一个至少 1µF 的输入旁路电容器,但可以使用额外的电容来改善控制器的噪声性能。将这些电容器尽可能靠近控制器放置,并使其到 GND 的路径具有低阻抗。
TPS7H5101 采用自适应导通时间架构,可根据多种因素(包括输入电压)调整输出脉冲的导通时间。因此,为了在稳态运行期间保持相对恒定的开关频率,VIN 处的控制器输入电压需要与降压转换器功率级的输入电压相同。如果将 TPS7H5101 与 TPS7H6200 功率级结合使用,则功率级的 PVIN 和控制器的 VIN 相同。控制器的导通时间和电流共享电路都需要来自功率级的输入才能按预期运行。
在 FET 的功率级电压连接附近需要足够的大容量电容器和去耦电容器,以尽可能减小总阻抗并提高转换器效率。有关更多详细信息,请参阅 TPS7H6200 的电源相关建议 和布局指南。