ZHCSSS3E March 2025 – April 2026 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H5021-SEP , TPS7H5021-SP , TPS7H5030-SEP , TPS7H5030-SP , TPS7H5031-SEP , TPS7H5031-SP
PRODUCTION DATA
所提供的示例详细说明了使用 GaN 功率半导体器件作为初级开关 FET 的反激式转换器的设计。目的是展示如何确定 TPS7H5020 的元件选型及转换器功率级的关键元件。
| 设计参数 | 值 |
|---|---|
| 输入电压范围 | 22V 至 36V,标称值为 28V |
| 输出电压 | 5V ±10% |
| 最大输出电流 | 4A |
| 开关频率 | 500kHz |
| 目标带宽 | ≅4kHz |
| 满负载阶跃 (4A) 瞬态响应 | ≤ 375mV |