TPS7H3024 具有
24μA 的内置迟滞电流,精度为 ±
3% (R
HYS = 49.9kΩ)。迟滞电流约等于 V
HYS/R
HYS。建议 R
HYS 电阻器的容差为 0.1%,因为容差最终会影响迟滞电流的精度。此电流在所有 SENSEx 输入下于内部镜像。当 SENSEx 电压大于阈值电压 (
599.7mV ±
1%) 时,此迟滞电流将生效(请参阅
方程式 12 和
图 8-5)。此电流 (I
HYS_SENSEx) 乘以 R
TOPx 电阻会产生一个电压 (V
HYS_SENSEx),该电压将添加到 SENSEx 节点。这可以有效提高(或增加)节点电压(在本例中为 V
SENSEx)。
当 VOUTx 电压下降并低于 VOUT_FALLx 时,该电压将被视为:
- 未稳压状态:针对欠压通道 (UV)。
- 稳压状态:针对过压通道 (OV)。
迟滞电压定义如下:
方程式 13.
其中:
- IHYS_SENSEx = 24 × 10–6 安培(或 24μA)
- RTOPx 的单位为欧姆 (Ω)
可通过以下公式计算下降电压阈值:
方程式 14.
使用方程式 9 和方程式 14
方程式 15.
其中:
- VTH_SENSEx 是 0.599V 的标称感测阈值电压
- IHYS_SENSEx = 24 × 10–6 安培(或 24μA)
- RTOPx 和 RBOTTOMx 的单位为欧姆 (Ω)
可通过以下公式计算 VOUTx_FALL 误差:
方程式 16.
方程式 16 使用导数方法计算得出:假设所有变量互不相关,且两个电阻的容差相同
其中的等式项为:
方程式 17.
方程式 18.
方程式 19.
方程式 20.
其中:
- RTOL 是以数值表示的电阻器容差(顶部与底部电阻器的容差相同)。例如,对于容差为 0.1% 的电阻器,可使用 0.001。
- VTH_SENSEx_ACC 是 SENSEx 阈值精度的数值(在本例中为 0.01)。
- IHYS_SENSEx_ACC 是以数值表示的迟滞电流精度(在本例中为 0.03)。
- VTH_SENSEx 是 0.599V 的标称感测阈值电压。
- IHYS_SENSEx = 24 × 10–6 安培(或 24μA)。
- RTOPx 和 RBOTTOMx 的单位为欧姆 (Ω)。
使用方程式 15 和方程式 16,我们可以计算下降电压范围:
方程式 21.
图 8-6 显示了上升和下降电压的概念图,还显示了由于 VTH 精度、IHYS 精度和电阻分压器容差而导致的此电压的误差。在系统级别,要考虑误差以确保实现可靠设计。