ZHCSUF1D January   2024  – July 2025 TPS7H3014-SEP , TPS7H3014-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件选项
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 质量合格检验
    8. 6.8 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 输入电压 (IN),VLDO 和 REFCAP
        1. 8.3.1.1 欠压锁定 (VPOR_IN < VIN < UVLO)
        2. 8.3.1.2 上电复位 (VIN < VPOR_IN)
      2. 8.3.2 SENSEx 输入
        1. 8.3.2.1 VTH_SENSEX 和 VONx
        2. 8.3.2.2 IHYS_SENSEx 和 VOFFx
        3. 8.3.2.3 顶部和底部电阻分压器设计公式
      3. 8.3.3 输出级(ENx、SEQ_DONE、PWRGD、PULL_UP1 和 PULL_UP2)
      4. 8.3.4 用户可编程 TIMERS
        1. 8.3.4.1 DLY_TMR
        2. 8.3.4.2 REG_TMR
      5. 8.3.5 UP 和 DOWN
      6. 8.3.6 FAULT
      7. 8.3.7 状态机
    4. 8.4 菊花链
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 自包含 – 定序上电和下电
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 输入电源和去耦电容器
          2. 9.2.1.2.2 UP 和 DOWN 阈值
          3. 9.2.1.2.3 SENSEx 阈值
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 负电压轨定序
        1. 9.2.2.1 负电压设计公式
    3. 9.3 外部感应系统复位
    4. 9.4 电源相关建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

引脚配置和功能

HFT 封装 PW 封装
22 引脚 CFP 24 引脚 TSSOP
顶视图 顶视图
TPS7H3014-SP TPS7H3014-SEP TPS7H3014-SP TPS7H3014-SEP
表 5-1 引脚功能
引脚 I/O(1) 说明
名称 HFT (22) 编号 PW (24) 编号
SENSE1 1 1 I 比较器的同相输入,用于监控第一个要进行定序上电/下电的电源轨。在待监控的电源轨和 GND 之间连接一个外部电阻分压器,其中的中点连接到 SENSE1,以设置 VON 和 VOFF 电压。此引脚上大于 599mV(典型值)的电压被视为已稳压电压轨 (VON)。VOFF 由 IHYS 电流和电阻分压器的顶部电阻器设置。请参阅 顶部和底部电阻分压器设计公式
SENSE2 2 2 I 比较器的同相输入,用于监控第二个要进行定序上电/下电的电源轨。在待监控的电源轨和 GND 之间连接一个外部电阻分压器,其中的中点连接到 SENSE2,以设置 VON 和 VOFF 电压。此引脚上大于 599mV(典型值)的电压被视为已稳压电压轨 (VON)。VOFF 由 IHYS 电流和电阻分压器的顶部电阻器设置。请参阅 顶部和底部电阻分压器设计公式
SENSE3 3 3 I 比较器的同相输入,用于监控第三个要进行定序上电/下电的电源轨。在待监控的电源轨和 GND 之间连接一个外部电阻分压器,其中的中点连接到 SENSE3,以设置 VON 和 VOFF 电压。此引脚上大于 599mV(典型值)的电压被视为已稳压电压轨 (VON)。VOFF 由 IHYS 电流和电阻分压器的顶部电阻器设置。请参阅 顶部和底部电阻分压器设计公式
SENSE4 4 4 I 比较器的同相输入,用于监控第四个要进行定序上电/下电的电源轨。在待监控的电源轨和 GND 之间连接一个外部电阻分压器,其中的中点连接到 SENSE4,以设置 VON 和 VOFF 电压。此引脚上大于 599mV(典型值)的电压被视为已稳压电压轨 (VON)。VOFF 由 IHYS 电流和电阻分压器的顶部电阻器设置。请参阅 顶部和底部电阻分压器设计公式
REFCAP 5 5 O

1.2V 内部基准。需要将 470nF 的外部电容器连接到 GND。请勿加载此引脚。

HYS 6 6 O 迟滞。在此引脚和 GND 之间连接一个 50kΩ 电阻器,以编程 SENSE1 至 SENSE4 处的迟滞电流(通常为 24μA)。为确保精度,建议使用容差为 0.1% 的电阻器。
FAULT 7 7 O FAULT。开漏输出,被状态机强制为低电平,以指示内部生成的故障。建议通过 10kΩ 将此引脚上拉至 VLDO。但是,只要处于稳定状态并且在器件运行期间不改变其值,就可以使用不同的外部电压源作为上拉电压。
UP 8 8 I 比较器的同相输入。大于 599mV(典型值)的电压将产生一个上升边沿并且将启动定序上电。此引脚可由外部控制器驱动,或通过外部电阻分压器连接到主电源轨(中点连接到 UP 引脚),从而自动启动定序上电。存在 100mV(典型值)固定迟滞以实现噪声稳定性。
IN 9 9 I

器件的输入电源。输入电压范围为 3V 至 14V。将至少一个 0.1μF 电容器连接到尽可能靠近引脚的位置。

REG_TMR 10 10 I/O 稳压计时器的时间。在 10.5kΩ1.18MΩ 之间将一个电阻器连接到 GND,以设置 SENSEx 电源轨达到稳压阈值的允许时间。可在 0.25ms 至 25ms 范围内调整延迟。需要停用此功能时,将此引脚保持悬空。
DLY_TMR 11 11 I/O 延迟计时器。在 10.5kΩ1.18MΩ 之间将一个电阻器连接到 GND,以设置定序上电和下电延迟。可在 0.25ms 至 25ms 范围内调整延迟。当系统上不需要延迟时,将该引脚保持悬空。
SEQ_DONE 12 14 O 序列完成。推挽输出,其中 VOH 电平由 PULL_UP2 输入电源电压设置,指示定序上电或下电何时完成。
PWRGD 13 15 O 电源正常指示。推挽输出,其中 VOH 电平由 PULL_UP2(输入电源电压)设置,指示所有电源轨(SENSE1 至 SENSE4)何时处于稳压状态。
GND 14 16 接地
VLDO 15 17 O

内部稳压器的输出。需要将至少 1μF 的外部电容器连接到 GND。此稳压器允许的负载为:使用 10kΩ 进行 FAULT 上拉,或根据需要直接连接到 SENSE2 和 SENSE4 以关闭未使用的通道。

DOWN 16 18 I 比较器的同相输入。低于 498mV(典型值)的电压将产生一个下降边沿并将启动定序下电。此引脚可由外部控制器驱动,或通过外部电阻分压器连接到主电源轨(中点连接到 DOWN 引脚),从而自动启动定序下电。存在 100mV(典型值)固定迟滞以实现噪声稳定性。
PULL_UP2 17 19 I 对 SEQ_DONE 和 PWRGD 上推挽输出级的上拉电压进行编程的输入电源电压。将至少一个 1μF 电容器连接到尽可能靠近引脚的位置。
PULL_UP1 18 20 I 对 EN1 至 EN4 上推挽输出级的全局上拉电压进行编程的输入电源电压。将至少一个 1μF 电容器连接到尽可能靠近引脚的位置。
EN4 19 21 O 使能 4。推挽输出,其中 VOH 电平由 PULL_UP1 输入电源电压设置。连接到要控制和要由 SENSE4 监控的器件的逻辑使能信号。
EN3 20 22 O 使能 3。推挽输出,其中 VOH 电平由 PULL_UP1 输入电源电压设置。连接到要控制和要由 SENSE3 监控的器件的逻辑使能信号。
EN2 21 23 O 使能 2。推挽输出,其中 VOH 电平由 PULL_UP1 输入电源电压设置。连接到要控制和要由 SENSE2 监控的器件的逻辑使能信号。
EN1 22 24 O 使能 1。推挽输出,其中 VOH 电平由 PULL_UP1 输入电源电压设置。连接到要控制和要由 SENSE1 监控的器件的逻辑使能信号。
NC 12、13 无连接。这个引脚不是内部连接。建议将这些引脚连接至 GND 以防止电荷积聚;但是,这些引脚也可以保持断开或连接至 GND 和 VIN 之间的任何电压。
散热焊盘 内部接地。建议将该金属散热焊盘连接到一个较大的接地层上,以便实现有效散热。
金属盖 Lid 盖子从内部通过密封圈连接到散热焊盘和 GND。
I = 输入;O = 输出;I/O = 输入或输出;— = 其他