ZHCSUF1D January   2024  – July 2025 TPS7H3014-SEP , TPS7H3014-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件选项
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 质量合格检验
    8. 6.8 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 输入电压 (IN),VLDO 和 REFCAP
        1. 8.3.1.1 欠压锁定 (VPOR_IN < VIN < UVLO)
        2. 8.3.1.2 上电复位 (VIN < VPOR_IN)
      2. 8.3.2 SENSEx 输入
        1. 8.3.2.1 VTH_SENSEX 和 VONx
        2. 8.3.2.2 IHYS_SENSEx 和 VOFFx
        3. 8.3.2.3 顶部和底部电阻分压器设计公式
      3. 8.3.3 输出级(ENx、SEQ_DONE、PWRGD、PULL_UP1 和 PULL_UP2)
      4. 8.3.4 用户可编程 TIMERS
        1. 8.3.4.1 DLY_TMR
        2. 8.3.4.2 REG_TMR
      5. 8.3.5 UP 和 DOWN
      6. 8.3.6 FAULT
      7. 8.3.7 状态机
    4. 8.4 菊花链
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 自包含 – 定序上电和下电
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 输入电源和去耦电容器
          2. 9.2.1.2.2 UP 和 DOWN 阈值
          3. 9.2.1.2.3 SENSEx 阈值
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 负电压轨定序
        1. 9.2.2.1 负电压设计公式
    3. 9.3 外部感应系统复位
    4. 9.4 电源相关建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

设计要求

此设计需要对四个电压轨进行电压定序。TPS7H3014 的标称输入电压为 12V,序列发生器设置为在电压达到所需的目标电压电平时自动启动定序上电和下电。所有稳压器由一个标称 5V 电压轨供电。系统辅助控制微控制器可以通过 FAULT 引脚(上拉至 VLDO)上的电压监测故障。如果系统存在不可屏蔽中断,则 PWRGD 是与其相连的标志,或者由 MCU 监控,以了解电源树的状态。也可以监控 SEQ_DONE 以了解定序上电/下电是否已完成。表 9-1 中定义了所有设计条件。

表 9-1 设计条件
参数设计要求设计结果
系统标称电压 监控 12V 输入电压,并在电压大于 10.7V (88%) 的时间超过 3.7ms 时启动定序上电。当电压递减至 6V(或 50%)以下时,将启动定序下电。 TPS7H3014 可监控电压,并通过电阻分压器自动启动定序上电和下电。UP 和 DOWN 中的内部基准的精度为 3%。为了实现最小误差,建议使用容差为 0.1% 的电阻器。
VOUT1标称 3.3V,其中:

VON = 90% 且 VOFF = 10%

VON = 2.978V ±29.97mV

VOFF = 0.338V ±84.61mV

使用 0.1% 容差的电阻器。

VOUT2标称 0.8V,其中:

VON = 90% 且 VOFF = 10%

VON = 0.722V ±7.22mV

VOFF = 0.081V ±20.54mV

使用 0.1% 容差的电阻器。

VOUT3标称 1.5V,其中:

VON = 90% 且 VOFF = 10%

VON = 1.343V ±13.47mV

VOFF = 0.145V ±38.35mV

使用 0.1% 容差的电阻器。

VOUT4标称 0.88V,其中:

VON = 90% 且 VOFF = 10%

VON = 0.793V ±7.93mV

VOFF = 0.087V ±22.6mV

使用 0.1% 容差的电阻器。

定序上电和下电期间的 ENx 延迟标称延迟为 0.268msRDLY_TMR = 10.4kΩ
电源轨达到 VONx 的允许时间等待 10.3ms(标称值),使电源轨达到 VONxRREG_TMR = 511kΩ