ZHCSSO5A July 2023 – October 2023 TPS7H2140-SEP
PRODUCTION DATA
TPS7H2140-SEP 器件是一款集成四个 160mΩ NMOS 功率 FET 且受到全方位保护的四通道智能高侧开关。
该器件具有丰富的诊断功能以及高精度电流检测功能,能够对负载实施智能控制。
该器件可从外部调节电流限值以限制浪涌或过载电流,从而提升整个系统的可靠性。
| 器件型号(1) | 等级(2) | 封装尺寸(4) |
|---|---|---|
| TPS7H2140MPWPTSEP | 9 月 | HTSSOP (28) 6.4mm × 9.7mm 质量 = 124mg(3) |
| TPS7H2140EVM | 评估模块 | 评估板 |