ZHCSNP8 November 2021 TPS7H1210-SEP
PRODUCTION DATA
TPS7H1210-SEP 是一款低噪音、高 PSRR 负电压线性稳压器,可提供最大 1A 的负载。
该稳压器装有一个 CMOS 逻辑电平兼容使能引脚 (EN),此引脚允许用户定制电源管理方案。其他特性包括内置电流值限制和热关断以在故障情况下保护此器件和系统。
由于在设计中主要使用双极技术,TPS7H1210-SEP 器件适合于高准确度、低噪声应用,在此类应用中,为了获得更高的系统性能,清洁的电压轨很关键。因此,它非常适合为运算放大器、ADC、DAC 和其他高性能模拟电路供电。
此外,TPS7H1210-SEP 器件适用于后置直流/直流转换器稳压。通过滤除直流/直流开关转换所固有的输出电压纹波,可确保在敏感器件和射频应用中尽可能提高系统性能。
器件型号(1) | 等级 | 封装(2) |
---|---|---|
TPS7H1210MRGWSEP | 特征值为 20krad(Si) RLAT、30krad(Si) | VQFN (20) 5.00mm × 5.00mm 质量 = 83.6mg |
TPS7H1210EVM | 评估板 | EVM |