ZHCSS54A April 2024 – May 2025 TPS7B91
PRODUCTION DATA
当输入电压低于标称输出电压与指定压降电压之和时,该器件在压降模式下运行。但是,确保满足正常运行所需的所有其他条件。器件在压降模式下运行时,导通晶体管处于欧姆区域或三极管区域并充当开关。由于这种运行,器件的瞬态性能会显著下降。压降过程中的线路或负载瞬态可能会导致输出电压偏差较大。
当器件处于稳定压降状态时,导通晶体管被驱动进入欧姆或三极管区域。此状态定义为器件在正常稳压状态后直接处于压降状态,但在启动期间不 处于此状态。在压降期间,VIN < VOUT(NOM) + VDO。当输入电压返回值 ≥ VOUT(NOM) + VDO 时,输出电压会在短时间内过冲。在此期间,该器件将导通晶体管拉回线性区域。VOUT(NOM) 是标称输出电压,VDO 是压降电压。