ZHCSS54A April 2024 – May 2025 TPS7B91
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 电压(2) | VIN | -0.3 | 42 | V | |
| VOUT | -0.3 | 2 × VOUT(typ) 或 VIN + 0.3 或 15(以较低者为准)(2) | |||
| 功率耗散(3)(4) | SOT-23 (DBV) | TA = -55°C | 1.775 | W | |
| TA = +25°C | 1.375 | ||||
| TA = +125°C | 0.875 | ||||
| 电流 | VOUT | 受内部限制 | A | ||
| 温度 | 工作结温,TJ | -55 | 125 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | |||