ZHCSGF3C July 2017 – September 2026 TPS7A92
PRODUCTION DATA
如果输入电压低于标称输出电压与指定压降电压之和,但仍满足正常工作模式的所有其他条件,则器件将工作在压降模式。在此模式下,输出电压会跟踪输入电压。在该模式下器件的瞬态性能会显著下降,因为导通器件处于三极管状态,不再控制流过 LDO 的电流。压降过程中的线路或负载瞬态可能会导致输出电压偏差较大。
当器件处于稳定压降状态(是指器件处于压降状态时,VIN < VOUT(NOM) + VDO,紧随正常稳压状态,但 不包括 启动期间)时,尽可能硬性地驱动导通 FET。当输入电压恢复到 VIN ≥ VOUT(NOM) + VDO 时,如果输入电压转换速率大于 0.1V/µs,VOUT 可能会在短时间内过冲。