ZHCSGF3C July 2017 – September 2026 TPS7A92
PRODUCTION DATA
PSRR 用于衡量 LDO 控制环路对输入源噪声的抑制能力,从而使直流输出电压在整个频谱(通常测量为 10Hz 至 10MHz)内尽可能不含噪声。尽管 PSRR 是噪声信号幅度的损失,但为了方便起见,典型特性中的 PSRR 曲线以分贝 (dB) 为单位显示为正值。方程式 2 示出了 PSRR 计算作为频率的函数,其中输入噪声电压 (VIN[f]) 和输出噪声电压 (VOUT[f]) 是各个正弦信号的振幅。
从输入端耦合到内部参考电压的噪声是降低 PSRR 性能的主要因素。TI 建议使用降噪电容器来滤除输入电压中不必要的噪声,从而与内部电阻器形成一个低通滤波器,以提高低频下的 PSRR 性能。
LDO 通常不仅用作降压稳压器,还用于为噪声敏感型元件提供非常干净的电源轨。TPS7A92 尤其如此,因为它有一个出色的电路来将 PSRR 从 200kHz 升至 1MHz。该升压电路有助于进一步滤除在该区域中运行的开关稳压器的开关噪声;请参阅典型特性。为了实现该 PSRR 升压电路的最大优势,TI 建议使用在 100kHz 至 1MHz 频带内具有最小阻抗的电容器。