ZHDS040 January 2026 TPS7A57-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
该器件有一个可编程、单调、电流受控的软启动电路,此电路使用 CNR/SS 电容器来尽可能减小启动期间流入输出电容器和负载的浪涌电流。对于某些要求输出电压至少达到设定值 90% 才能快速启动系统的应用,此电路还可以缩短启动时间。更多详细信息,请参阅软启动、降噪(NR/SS 引脚)和电源正常状态(PG 引脚) 部分。