ZHCSOT7 November 2021 TPS7A44
PRODUCTION DATA
TPS7A44 低压降 (LDO) 线性稳压器集 4V 至 65V 输入电压范围和超低静态电流特性于一体。
此器件可支持各种输入电压(例如,15 芯电池和 24V 至
48V 线路电源),并可承受高达 85V 的线路瞬态电压。这些特性帮助现代应用满足日益严苛的能源要求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。
TPS7A44 输出 (OUT) 可提供固定输出电压和可调输出电压版本,后者可在精度为 1% 时将电压从 1.24V 调节至 14.5V。该器件还提供第二中间输出 (MID_OUT),可使用 MVSEL 引脚设置为 10V、12V 和 15V,可用于偏置栅极驱动器以代替分立式调节器。
TPS7A44 具有精密使能输入,可帮助使用来自输入端的电阻分压器在固定和准确的阈值电压下启用或禁用 LDO。
电源正常状态 (PG) 输出用于监测反馈引脚电压,从而指示输出电压的状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中多个电源进行排序。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS7A44 | HVSSOP (10) | 3.00mm × 3.00mm |
VMID_OUT = 12V、VOUT = 3.3V、IOUT = 50mA 时的线路瞬态