ZHDS109A March 2026 – June 2026 TPS7A43-Q1
PRODUCTION DATA
TPS7A43-Q1 是一种宽输入、低压降 (LDO) 线性稳压器,具有 4V 至 85V 的输入电压范围和超低静态电流。该器件支持宽输入电压范围,并能承受高达 90V (200ms) 的线路线瞬态电压,非常适合直接连接 48V、24V 或 12V 汽车电池。超低 IQ(典型值为 5.5μA、最大值为 9μA)有助于满足严格的系统要求,并延长电池连接应用的电池寿命。
TPS7A43-Q1 输出 (OUT) 可提供固定输出电压和可调输出电压版本,稳压范围为 1.24V 至 14.5V,且在全温度范围内精度可达 ±0.85%。该器件适用于一系列汽车应用,包括为微控制器等常开负载供电以及各种 IC(例如 CAN)的唤醒功能。该器件是在系统睡眠条件下为关键元件供电的高效选项。TPS7A43-Q1还具有中间输出 (MID_OUT),可通过 MVSEL 引脚设置为 10V、12V 或 15V。MID_OUT 可为 LIN 供电或用于偏置放大器,通过消除对额外稳压器的需求来尽可能降低系统复杂性。
TPS7A43-Q1 具有精密使能输入,可使用来自输入端的电阻分压器在固定和准确的阈值电压下启用或禁用 LDO。
电源正常状态 (PG) 输出用于监测反馈引脚电压,从而指示输出电压的状态。使用 EN 输入和 PG 输出对系统中的多个电源进行上电时序控制。