ZHCSB77C March 2013 – October 2026 TPS7A37
PRODUCTION DATA
由于本应用存在瞬态,必须使用输入电容和输出电容。选择了 CIN = COUT = 10µF 电容器。
所选电容的 ESR 可通过查看复阻抗幅值随频率的变化来检查。当 |Zc| 达到最小值时,直流 ESR 即为该频率下的 |Zc| 值。所选电容的 ESR 为 10mΩ,因此乘积为 10mΩ × 10µF = 100nΩ-F > 50nΩ-F,从而将瞬态期间的振铃降至最低。
由于在 100mA 直流电流下 VIN − VOUT 的变化仅为 300mV,在 JEDEC 标准板上预计的结温相对环境温升为 67.2°C/W × 0.3V × 0.1A = 2°C。
为提供最佳精度,R1 = 52.3kΩ、R2 = 30.1kΩ,并使用 10nF 的 CFF 来降低输出噪声。