ZHCSVM9E June 1999 – January 2025 TPS770
PRODUCTION DATA
TPS770 是一款低静态电流、高 PSRR、低压降 (LDO) 电压稳压器,能够处理高达 50mA 的负载电流。TPS770 经过优化,可用于电池供电和汽车应用。
TPS770 具有集成的过流限制、热关断、输出使能、内部输出下拉和欠压锁定(UVLO,对于新芯片)功能。该器件提供出色的线路和负载瞬态性能,并支持宽范围的 ESR(对于新芯片高达 2Ω)。该器件的工作环境温度范围为 –40°C 至 +125°C。