ZHCSKA6J December 1998 – September 2019 TPS763
PRODUCTION DATA.
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | Output voltage | TPS76301 | 3.25 V > VI ≥ 2.7 V,
2.5 V ≥ VO ≥ 1.5 V, IO = 1 mA to 75 mA, TJ = 25°C |
0.98 × VO | VO | 1.02 × VO | V |
| 3.25 V > VI ≥ 2.7 V,
2.5 V ≥ VO ≥ 1.5 V, IO = 1 mA to 75 mA |
0.97 × VO | VO | 1.03 × VO | ||||
| VI ≥ 3.25 V, 5 V ≥ VO ≥ 1.5 V,
IO = 1 mA to 100 mA, TJ = 25°C |
0.98 × VO | VO | 1.02 × VO | ||||
| VI ≥ 3.25 V, 5 V ≥ VO ≥ 1.5 V,
IO = 1 mA to 100 mA |
0.97 × VO | VO | 1.03 × VO | ||||
| VI ≥ 3.25 V, 5 V ≥ VO ≥ 1.5 V,
IO = 1 mA to 150 mA, TJ = 25°C |
0.975 × VO | VO | 1.025 × VO | ||||
| VI ≥ 3.25 V, 5 V ≥ VO ≥ 1.5 V,
IO = 1 mA to 150 mA |
0.9625 × VO | VO | 1.0375 × VO | ||||
| TPS76316 | VI = 2.7 V, 1 mA < IO < 75 mA,
TJ = 25°C |
1.568 | 1.6 | 1.632 | |||
| VI = 2.7 V, 1 mA < IO < 75 mA | 1.552 | 1.6 | 1.648 | ||||
| VI = 3.25 V, 1 mA < IO < 100 mA,
TJ = 25°C |
1.568 | 1.6 | 1.632 | ||||
| VI = 3.25 V, 1 mA < IO < 100 mA | 1.552 | 1.6 | 1.648 | ||||
| VI = 3.25 V, 1 mA < IO < 150 mA,
TJ = 25°C |
1.56 | 1.6 | 1.64 | ||||
| VI = 3.25 V, 1 mA < IO < 150 mA | 1.536 | 1.6 | 1.664 | ||||
| TPS76318 | VI = 2.7 V, 1 mA < IO < 75 mA,
TJ = 25°C |
1.764 | 1.8 | 1.836 | |||
| VI = 2.7 V, 1 mA < IO < 75 mA | 1.746 | 1.8 | 1.854 | ||||
| VI = 3.25 V, 1 mA < IO < 100 mA,
TJ = 25°C |
1.764 | 1.8 | 1.836 | ||||
| VI = 3.25 V, 1 mA < IO < 100 mA | 1.746 | 1.8 | 1.854 | ||||
| VI = 3.25 V, 1 mA < IO < 150 mA,
TJ = 25°C |
1.755 | 1.8 | 1.845 | ||||
| VI = 3.25 V, 1 mA < IO < 150 mA | 1.733 | 1.8 | 1.867 | ||||
| VO | Output voltage
(continued) |
TPS76325 | IO = 1 mA to 100 mA, TJ = 25°C | 2.45 | 2.5 | 2.55 | V |
| IO = 1 mA to 100 mA | 2.425 | 2.5 | 2.575 | ||||
| IO = 1 mA to 150 mA, TJ = 25°C | 2.438 | 2.5 | 2.562 | ||||
| IO = 1 mA to 150 mA | 2.407 | 2.5 | 2.593 | ||||
| TPS76327 | IO = 1 mA to 100 mA, TJ = 25°C | 2.646 | 2.7 | 2.754 | |||
| IO = 1 mA to 100 mA | 2.619 | 2.7 | 2.781 | ||||
| IO = 1 mA to 150 mA, TJ = 25°C | 2.632 | 2.7 | 2.767 | ||||
| IO = 1 mA to 150 mA | 2.599 | 2.7 | 2.801 | ||||
| TPS76328 | IO = 1 mA to 100 mA, TJ = 25°C | 2.744 | 2.8 | 2.856 | |||
| IO = 1 mA to 100 mA | 2.716 | 2.8 | 2.884 | ||||
| IO = 1 mA to 150 mA, TJ = 25°C | 2.73 | 2.8 | 2.87 | ||||
| IO = 1 mA to 150 mA | 2.695 | 2.8 | 2.905 | ||||
| TPS76330 | IO = 1 mA to 100 mA, TJ = 25°C | 2.94 | 3 | 3.06 | |||
| IO = 1 mA to 100 mA | 2.91 | 3 | 3.09 | ||||
| IO = 1 mA to 150 mA, TJ = 25°C | 2.925 | 3 | 3.075 | ||||
| IO = 1 mA to 150 mA | 2.888 | 3 | 3.112 | ||||
| TPS76333 | IO = 1 mA to 100 mA, TJ = 25°C | 3.234 | 3.3 | 3.366 | |||
| IO = 1 mA to 100 mA | 3.201 | 3.3 | 3.399 | ||||
| IO = 1 mA to 150 mA, TJ = 25°C | 3.218 | 3.3 | 3.382 | ||||
| IO = 1 mA to 150 mA | 3.177 | 3.3 | 3.423 | ||||
| TPS76338 | IO = 1 mA to 100 mA, TJ = 25°C | 3.724 | 3.8 | 3.876 | |||
| IO = 1 mA to 100 mA | 3.705 | 3.8 | 3.895 | ||||
| IO = 1 mA to 150 mA, TJ = 25°C | 3.686 | 3.8 | 3.914 | ||||
| IO = 1 mA to 150 mA | 3.667 | 3.8 | 3.933 | ||||
| TPS76350 | IO = 1 mA to 100 mA, TJ = 25°C | 4.875 | 5 | 5.125 | |||
| IO = 1 mA to 100 mA | 4.825 | 5 | 5.175 | ||||
| IO = 1 mA to 150 mA, TJ = 25°C | 4.85 | 5 | 5.15 | ||||
| IO = 1 mA to 150 mA | 4.8 | 5 | 5.2 | ||||
| I(Q) | Quiescent current
(GND pin current) |
IO = 1 mA to 150 mA, TJ = 25°C(1) | 85 | 100 | µA | ||
| IO = 1 mA to 150 mA(2) | 140 | ||||||
| Standby current | EN < 0.5 V, TJ = 25°C | 0.5 | 1 | µA | |||
| EN < 0.5 V | 2 | ||||||
| Vn | Output noise voltage | BW = 300 Hz to 50 kHz, TJ = 25°C, CO = 10 µF(2) | 140 | µV | |||
| PSRR | Ripple rejection | f = 1 kHz, CO = 10 µF, TJ = 25°C(2) | 60 | dB | |||
| Current limit | TJ = 25°C(3) | 0.5 | 0.8 | 1.5 | A | ||
| Output voltage line regulation
(ΔVO/VO)(3) |
VO + 1 V < VI ≤ 10 V, VI ≥ 3.5 V, TJ = 25°C | 0.04% | 0.07% | V | |||
| VO + 1 V < VI ≤ 10 V, VI ≥ 3.5 V | 0.1% | ||||||
| VIH | EN high level input(2) | 1.4 | 2 | V | |||
| VIL | EN low level input(2) | 0.5 | 1.2 | V | |||
| II | EN input current | EN = 0 V | –0.01 | –0.5 | µA | ||
| EN = IN | –0.01 | –0.5 | |||||
| VDO | Dropout voltage | TPS76325 | IO = 0 mA, TJ = 25°C | 0.2 | mV | ||
| IO = 1 mA, TJ = 25°C | 3 | ||||||
| IO = 50 mA, TJ = 25°C | 120 | 150 | |||||
| IO = 50 mA | 200 | ||||||
| IO = 75 mA, TJ = 25°C | 180 | 225 | |||||
| IO = 75 mA | 300 | ||||||
| IO = 100 mA, TJ = 25°C | 240 | 300 | |||||
| IO = 100 mA | 400 | ||||||
| IO = 150 mA, TJ = 25°C | 360 | 450 | |||||
| IO = 150 mA | 600 | ||||||
| TPS76333 | IO = 0 mA, TJ = 25°C | 0.2 | |||||
| IO = 1 mA, TJ = 25°C | 3 | ||||||
| IO = 50 mA, TJ = 25°C | 100 | 125 | |||||
| IO = 50 mA | 166 | ||||||
| IO = 75 mA, TJ = 25°C | 150 | 188 | |||||
| IO = 75 mA | 250 | ||||||
| IO = 100 mA, TJ = 25°C | 200 | 250 | |||||
| IO = 100 mA | 333 | ||||||
| IO = 150 mA, TJ = 25°C | 300 | 375 | |||||
| IO = 150 mA | 500 | ||||||
| TPS76350 | IO = 0 mA, TJ = 25°C | 0.2 | |||||
| IO = 1 mA, TJ = 25°C | 2 | ||||||
| IO = 50 mA, TJ = 25°C | 60 | 75 | |||||
| IO = 50 mA | 100 | ||||||
| IO = 75 mA, TJ = 25°C | 90 | 113 | |||||
| IO = 75 mA | 150 | ||||||
| IO = 100 mA, TJ = 25°C | 120 | 150 | |||||
| IO = 100 mA | 200 | ||||||
| IO = 150 mA, TJ = 25°C | 180 | 225 | |||||
| IO = 150 mA | 300 | ||||||