ZHCSSO4E September 2010 – September 2024 TPS74801-Q1
PRODUCTION DATA
TPS74801-Q1 低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。用户可编程软启动通过减少启动时的电容涌入电流,更大限度地减少了输入电源上的应力。软启动具有单调性,旨在为各类处理器和 ASIC 供电。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松实现上电排序。凭借全方位的灵活性,该器件可为 FPGA、DSP 等具有特殊启动要求的应用配置可满足其时序要求的解决方案。
具有精密基准的误差放大器可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 2% 精度。该器件对于大于或等于 2.2μF 的任何类型的输出电容器均能保持稳定运行,对于新芯片,额定工作温度范围为 TJ = –40°C 至 +150°C;对于 DRC 封装,额定工作温度范围为 TJ = –40°C 至 +105°C;对于 RGW 封装,额定工作温度范围为 TJ = –40°C 至 +125°C。TPS74801-Q1 采用小型 3mm x 3mm VSON-10 封装,从而生成一个高度紧凑的总体解决方案尺寸。该器件还提供 5mm x 5mm VQFN-20 封装。
典型应用电路(可调节)
导通响应