ZHCSN52D April 2010 – December 2023 TPS74701-Q1
PRODUCTION DATA
TPS74701-Q1 低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。用户可编程软启动通过减少容性浪涌电流,最大限度地减少了输入电源上的应力,并且单调启动旨在为多种不同类型的处理器和 ASIC 供电。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松进行时序控制,因此可为各种具有特殊启动要求的应用配置满足其时序要求的解决方案。
该器件还具有高精度的参考电压电路和误差放大器,可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 0.95% 精度。该器件在使用大于或等于 2.2µF 的任何类型的电容器时均能保持稳定,并完全符合 AEC-Q100 标准。
典型应用电路(可调节)
导通响应