ZHCSJ39B December 2018 – July 2026 TPS73801-SEP
PRODUCTION DATA
TPS73801-SEP 稳压器的设计使其在满载运行时,能在 10Hz 至 100kHz 带宽内提供低输出电压噪声。在该频率带宽上,TPS73801-SEP 的输出电压噪声通常为 40nV/√Hz。当输出电压更高时(通过电阻分压器生成),输出电压噪声也会相应地放大。对于 TPS73801-SEP,这会在 10Hz 至 100kHz 带宽范围内产生 14µVRMS 的 RMS 噪声。
如果未注意电路布局和进行测试,可能测得更高的输出电压噪声值。邻近走线的串扰会在 TPS73801-SEP 的输出端引入不想要的噪声。还必须考虑电源纹波抑制;TPS73801-SEP 稳压器并不具备无限的电源抑制能力,会将一小部分输入噪声传递到输出端。