ZHCSKA4C December 2008 – March 2025 TPS737-Q1
PRODUCTION DATA
NMOS 导通元件提供固有保护,可防止导通器件的栅极被拉至低电平时,来自稳压器输出的电流流入输入。为确保所有电荷均从导通晶体管的栅极上移除,在输入电压被移除前,EN 引脚必须被驱动至低电平。如果这一步骤没有完成,由于栅极上存储的电荷,导通晶体管也许会保持在打开状态。
在 EN 引脚被驱动至低电平后,在任一引脚上无需偏置电压即可实现反向电路阻断。反向电流被定义为由于施加到 OUT 引脚上的电压而从 IN 引脚中流出的电流。由于 80kΩ 内部电阻分压器接地,将有一个额外的电流流入 OUT 引脚(请见 图 6-1 和 图 6-2)。
对于 TPS73701-Q1,当 VFB 高于 VIN 超过 1V 时,可能会发生反向电流。