ZHCSYR2D April 2006 – August 2025 TPS73601-EP , TPS73615-EP , TPS73618-EP , TPS73625-EP , TPS73630-EP , TPS73632-EP , TPS73633-EP
PRODUCTION DATA
TPS736xx-EP 使用一个 NMOS 导通晶体管来实现极低压降。当 (VIN – VOUT) 低于压降电压 (VDO) 时,NMOS 导通器件处于其运行的线性区域并且输入到输出电阻是 NMOS 导通元件的 RDS-ON。
对于负载电流的较大阶跃变化,TPS736xx-EP 需要从 VIN 到 VOUT 的更大压降,以避免降低瞬态响应性能。这个瞬变压降区域的边界大约为 dc 输出的两倍。在这个边界之上的 VIN – VOUT 的值可确保正常瞬态响应。
在瞬态压降区域内运行会增加恢复时间。从一个负载瞬态中恢复所需的时间是负载电流速率变化幅度、负载电流的变化速率、和可用动态空间(VIN 至 VOUT 压降)的函数。在最差情况下 [(VIN – VOUT) 的满标度瞬时负载变化接近 DC 压降水平],TPS736xx-EP 可在几百毫秒内返回特定的调节精度。