ZHCSYR2D April 2006 – August 2025 TPS73601-EP , TPS73615-EP , TPS73618-EP , TPS73625-EP , TPS73630-EP , TPS73632-EP , TPS73633-EP
PRODUCTION DATA
| 电路板 | 封装 | RθJC | RθJA | 降额因子 高于 TA = 25°C |
TA ≤ 25°C 功率等级 |
TA = 70°C 功率等级 |
TA = 85°C 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低 K(2) | DBV | 64°C/W | 255°C/W | 3.9mW/°C | 392mW | 216mW | 157mW |
| 高 K(3) | DBV | 64°C/W | 180°C/W | 5.6mW/°C | 556mW | 306mW | 222mW |
| 低 K(2) | DCQ | 15°C/W | 53°C/W | 18.9mW/°C | 1887mW | 1038mW | 755mW |
| 高 K(3) | DCQ | 15°C/W | 45°C/W | 22.2mW/°C | 2222mW | 1222mW | 889mW |
| 高 K(3)(4) | DRB | 1.2°C/W | 40°C/W | 25.0mW/°C | 2500mW | 1375mW | 1000mW |