ZHCSEN1A February   2016  – October 2016 TPS720-Q1
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
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Timing Requirements
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Internal Current Limit
      2. 7.3.2 Inrush Current Limit
      3. 7.3.3 Shutdown
      4. 7.3.4 Undervoltage Lockout (UVLO)
    4. 7.4 Device Functional Modes
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1 Input and Output Capacitor Requirements
      2. 8.1.2 Output Regulation With the IN Pin Floating
      3. 8.1.3 Dropout Voltage
      4. 8.1.4 Transient Response
      5. 8.1.5 Minimum Load
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedures
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
    3. 10.3 Thermal Considerations
    4. 10.4 Power Dissipation
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
        1. 11.1.1.1 评估模块
      2. 11.1.2 器件命名规则
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档 
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 社区资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 输入电压范围:1.1V 至 4.5V
  • 输出电压范围:0.9V 至 3.6V
  • 高性能 LDO:350mA
  • 低静态电流:38μA
  • 绝佳的负载瞬态响应:
    ±15mV(当 1μs 内 ILOAD = 0mA 跳至 350 mA 时)
  • 低噪声:48μVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 80dB VIN PSRR(10Hz 至 10kHz)
  • 70dB VBIAS PSRR (10Hz 至 10kHz)
  • 快速启动时间:140μs
  • 内置软启动,单调 VOUT 升高并且启动电流限制在 100mA + ILOAD
  • 过流和热保护
  • 低压降:110mV(当 ILOAD = 350mA 时)
  • 与 2.2μF 输出电容一起工作时保持稳定
  • 封装:2.00mm × 2.00mm、6 引脚 WSON

应用

  • 摄像机模块
  • 平板显示 (FPD) 链路电源
  • 车用信息娱乐系统
  • USB 网络集线器 (HUB) 电源

简化电路原理图

TPS720-Q1 front_pg_fbd_sbvs278.gif

说明

TPS720-Q1 系列双轨、低压降线性稳压器 (LDO) 具有出色的交流性能(PSRR,负载和线路瞬态响应),静态流耗非常低,低至 38μA。

为 LDO 控制电路供电的 VBIAS 轨消耗极低的电流(与 LDO 静态电流差不多),并且可以连接至任何超过输出电压 1.4V 及以上的电源。主要电源路径为 VIN,且可低于 VBIAS;此路径可低至 VOUT + VDO,有助于提高许多功耗敏感型 应用解决方案的效率。例如,VIN 可作为高效的直流 - 直流降压稳压器的输出。

TPS720-Q1 支持一种新特性,当 IN 引脚保持悬空时,LDO 的输出稳定在轻负载以下。这种情况下的轻负载驱动电流来源于 VBIAS。此特性对于 节能应用特别有效, 在这些应用中,禁止直流-直流转换器连接至 IN 引脚,但仍需要 LDO 将电压稳定至轻负载。

TPS720-Q1 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BICMOS 制造工艺,能够在 350mA 输出负载电流时产生仅 110mV 的压降。TPS720-Q1 搭配 2.2μF 输出电容时,可实现 VOUT 单调升高(过冲限制为 3%)的同时 VIN 浪涌电流限制为 100mA + ILOAD。

TPS720-Q1 使用一个高精度电压基准和反馈环路来实现负载、线路、过程和温度变化范围上 2% 的总精度。TPS720-Q1 采用 6 引脚 WSON 封装。该系列器件的额定工作温度范围为 TJ = –40°C 至 +125°C。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TPS720-Q1 WSON (6) 2.00mm x 2.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

修订历史记录

Changes from * Revision (February 2016) to A Revision

  • Changed 特性部分中的输出电压范围要点从“0.9V 至 3.0V”更改为“0.9V 至 3.6V”Go
  • Changed maximum value of "output voltage" parameter from 3.0 V to 3.6 V in Recommended Operating Conditions tableGo
  • Reformatted Thermal Information table note Go
  • Changed maximum value of output voltage parameter from 3.0 V to 3.6 V in Electrical Characteristics table Go
  • Changed 器件命名规则部分Go
  • Changed 相关文档部分的格式Go
  • Added 接收文档更新通知部分 Go