ZHCSSF1A October   2023  – October 2024 TPS653860-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 文档支持
      1. 4.1.1 相关文档
      2. 4.1.2 相关链接
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 静电放电警告
    6. 4.6 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息
    1. 6.1 封装选项附录
    2. 6.2 卷带包装信息
    3.     18

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DCA|48
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)

特性

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 +150°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全合规型(目标,在器件发布时确认)
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL D 要求的文档
    • 可满足 ASIL D 要求的系统功能和硬件完整性
  • 输入电压范围
    • 5V 至 36V(初始上电)
    • 3.5V 至 36V(初始上电后正常运行),工作电压限制为 2.3V
  • 输出电源轨
    • 同步降压/升压前置稳压器具有可配置的展频,4.3V、5V、6V 或 6.8V 以及低 IQ 模式,具有以下选项:
      • 降压模式下为 2.8A(选项 0 型号)
      • 降压模式下为 1.5A(选项 1 型号)
    • 四 LDO:1.0V 至 1.8V(步长为 50mV)、2.5V、3.0V、3.3V、5V,旁路或电压监控模式。每个 LDO 都具有独立的可配置电流限制。
      • LDO1 和 LDO2:最高 600mA 的低 IQ
      • LDO3 和 LDO4:低噪声、低 IQ、1% 精度,高达 225mA
    • 用于传感器或外设电源的两个受保护 LDO:PLDO1 和 PLDO2
      • 可针对跟踪模式或固定输出/VMON 模式(可配置为 1.0V 至 1.8V(步长为 50mV)、2.5V、3.0V、3.3V 或 5V,最大电流为 200mA)进行配置
      • 机箱短路 (-2V) 和电源 (+36V) 保护
  • 电源序列控制:
    • 可配置的上电和断电序列(NVM 默认值包括输出电压)
    • 可包括输出轨、外部电压监控器和外部使能信号
  • 监控、保护和诊断
    • 监控所有稳压器输出、电池电压和内部电源的欠压和过压情况
    • 两个外部电压监测器(引脚)
    • 通过独立的电流限制对所有稳压器输出进行保护
    • 所有稳压器均具有独立的过热预警和关断保护
    • 看门狗:可配置为打开和关闭窗口或问答
    • 错误信号监控器 (ESM) 用于监控 MCU 错误输出(PWM 和电平模式)
    • 用于器件和系统保护的 SAFE 状态
    • 用于内部振荡器的时钟监控器
    • 模拟和逻辑内置自检 (BIST)
    • 对非易失性存储器 (NVM)、器件配置寄存器和 SPI 通信进行 CRC
    • 诊断输出引脚:将模拟和数字信号多路复用至 MCU ADC 和输入
  • 比较模块:2 个通道可配置为通用比较器,或多达 4 个通道用于电压监测
  • 用于唤醒和测量的计时器(低 IQ),范围为 64μs 至 203.6 天
  • 用于配置、状态和错误报告的 SPI
  • 复位输出 (NRST)、用于在检测到故障中断输出 (NINT) 时指示系统安全状态的两个可配置安全输出 (SAFE_OUTx),以及电源正常输出 (PGOOD)
  • 二可配置唤醒引脚 (WAKEx)
  • 48 引脚 HTSSOPPowerPAD™ IC 封装