ZHCSSF1A October 2023 – October 2024 TPS653860-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

| 器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O386003QDCARQ1 | HTSSOP | DCA | 48 | 2500 | 330 | 24.4 | 8.6 | 15.8 | 1.8 | 12 | 24 | 1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS6538600QDCARQ1 | HTSSOP | DCA | 48 | 2500 | 367 | 367 | 45 |
| TPS6538600EDCARQ1 | HTSSOP | DCA | 48 | 2500 | 367 | 367 | 45 |