ZHCSEL9B december 2015 – may 2023 TPS65265
PRODUCTION DATA
TPS65265 整合了三路同步降压转换器,支持 4.5V 至 17V 宽范围输入电压,该电压范围包括大部分中间总线关闭电压为 5、9、12 或 15V 的电源总线或电池。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可通过外部电阻或外部时钟在 250kHz 至 2.3MHz 范围内调节转换器的开关频率。Buck1、Buck2 和 Buck3 之间的 120° 异相运行可最大限度降低对输入滤波器的要求。
TPS65265 可通过将 MODE 引脚驱动为高电平或保持悬空进入脉冲跳跃模式 (PSM),通过将 MODE 引脚连接至 GND 进入强制持续电流模式 (FCC)。PSM 模式通过减少轻负载时的开关损耗来提供高效率,而 FCC 模式可降低噪声灵敏度和射频 (RF) 干扰。
TPS65265 采用 32 引脚 5mm × 5mm 耐热增强型 QFN (RHB) 薄型封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS65265 | RHB(VQFN,32) | 5.00mm × 5.00mm |
效率与输出负载之间的关系