ZHCSIX2C October 2018 – June 2026 TPS65216
PRODUCTION DATA
中断引脚会将任何事件或故障情况发信号通知主机处理器。每当器件中发生故障或事件时,就会在 INT 寄存器中设置相应的中断位,并且开漏输出被拉至低电平。当主机读取 INT 寄存器时,INT 引脚被释放(返回 Hi-Z 状态),故障位被清除。如果故障仍然存在,相应的 INT 位将保持置位状态,并且在最多 32µs 后 INT 引脚再次被拉至低电平。
MASK 寄存器可屏蔽事件,使其不生成中断。MASK 设置仅影响 INT 引脚,对保护和监测电路没有影响。