ZHCSI59I July 2009 – May 2018 TPS65070 , TPS65072 , TPS65073 , TPS650731 , TPS650732
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
TPS6507x 系列器件属于单芯片电源管理 IC (PMIC),适用于 以下便携式应用: 包含用于单节锂离子电池或锂聚合物电池的具备电源路径管理的电池充电器。该充电器既可由 USB 引脚上的 USB 端口供电,也可由连接到 AC 引脚上的壁式适配器提供的直流电压供电。三个高效 2.25MHz 降压转换器用于为一个基于处理器的系统提供内核电压、存储器和 I/O 电压。为了在最大可能的负载电流范围内实现最大效率,这些降压转换器在轻负载时进入低功耗模式。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS65070x | VQFN (48) | 6.00mm × 6.00mm |