ZHCSR42A
november 2022 – may 2023
TPS650350-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
Device Support
5.1.1
第三方产品免责声明
5.2
接收文档更新通知
5.3
支持资源
5.4
Trademarks
5.5
静电放电警告
5.6
术语表
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RZD|22
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsr42a_oa
zhcsr42a_pm
1
特性
符合汽车应用要求
符合 AEC-Q100 1 级标准
–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
三个降压转换器:
BUCK1 V
IN
范围为
4.0
V 至 18.3V
BUCK1 V
OUT
范围为
2.5
V 至 4.0V
BUCK1 输出电流高达
1500mA
BUCK2 和 BUCK3 V
IN
范围为 2.5 V 至 5.5V
BUCK2 和 BUCK3 V
OUT
范围为 0.9V 至 1.9V
BUCK2 and BUCK3 输出电流高达
1200mA
用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 发生器
2.3MHz 强制固定开关频率 PWM 模式工作
一个
低压降 (LDO) 稳压器:
V
IN
范围为 2.5 V 至 5.5V
V
OUT
范围为 1.8V 至 3.3V
低噪声和高 PSRR
可通过 I
2
C 调节的输出电压
高达 300mA 的输出电流
具有可湿性侧面的 3.0mm × 3.5mm 22 引脚 WQFN 封装