ZHCSR42A november 2022 – may 2023 TPS650350-Q1
PRODUCTION DATA
TPS650350-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头模块。此器件结合了三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。降压通道 1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3V,用于连接到同轴电缆 (PoC)。所有转换器都在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300mA 电流,并可在 2.5 V 至 5.5V 的输入电压范围内正常运行。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
TPS650350-Q1 采用 22 引脚 WQFN 封装 (3.0mm × 3.5mm)。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS650350-Q1 | WQFN (22) | 3.00mm × 3.50 mm |