ZHCSNV8B December 2021 – August 2024 TPS63901
PRODUCTION DATA
TPS63901 器件是一款具有超低静态电流(典型值为 75nA)的高效同步降压/升压转换器。该器件具有 32 个用户可编程的输出电压设置,范围为 1.8V 至 5V。
动态电压调节特性使各项应用可于运行期间在两个输出电压之间进行切换;例如,在待机运行期间,可通过降低系统电源电压来降低功耗。
凭借其宽电源电压范围和可编程的输入电流限制(1mA 至 100mA 和无限制),该器件非常适合与 3 芯串联碱性电池、1 芯锂二氧化锰 (Li-MnO2) 或 1 芯锂亚硫酰氯 (Li-SOCl2) 等各种一次电池以及二次电池搭配使用。
高输出电流功能支持 sub-1GHz、BLE、LoRa、wM-Bus 和 NB-IoT 等常用射频标准。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS63901 | WCSP (12) | 1.50 mm × 1.15 mm |
简化版原理图