ZHCSM65 March 2022 TPS629203-Q1
PRODUCTION DATA
符合汽车标准的 TPS6292xx-Q1 系列器件是高效、小巧、高度灵活且易于使用的同步降压直流/直流转换器。3V 至 17V 的宽输入电压范围支持各种由 12V、5V 或 3.3V 电源轨或者单节或多节锂离子电池供电的系统。可将 TPS629203-Q1 配置为以强制 PWM 模式或可变频率(自动 PFM)模式在 2.5 MHz 或 1 MHz 频率下运行。在自动 PFM 模式下,器件在轻负载时自动转换为省电模式,以保持高效率。此外,借助 4µA 的低典型静态电流,可在极小的负载下实现高效率。TI 的自动效率增强 (AEE) 模式可根据输入和输出电压自动调整开关频率,从而无需使用不同的电感器即可在整个工作范围内保持高转换效率。除选择开关频率的行为之外,MODE/S-CONF 输入引脚还可用于在外部和内部反馈分压器和启用/禁用输出电压放电功能的不同组合之间进行选择。在内部反馈配置中,FB/VSET 引脚和 GND 之间的电阻器可用于在 18 种不同的输出电压选项之间进行选择(请参阅Table 8-2)。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS629203-Q1 | SOT-5X3 (8) | 1.60mm × 2.10mm(包括引脚) |
简化版原理图