ZHCSS16 april 2023 TPS62902-Q1
PRODUCTION DATA
TPS62902-Q1 是一款高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器。2.5MHz 或 1.0MHz 的可选开关频率支持使用小型电感器,并提供快速瞬态响应。该器件在整个运行温度范围内支持 ±1.5% 的高 VOUT 精度,并通过 DCS-Control 拓扑提高负载瞬态性能。3V 至 18V 的宽输入电压范围支持各种标称输入,例如 12V 电源轨、单节或多节锂离子电池、5V 或 3.3V 电源轨。
TPS62902-Q1 可在轻负载时自动进入省电模式(如果选择了自动 PFM 或 PWM)以保持高效率。此外,为了在非常小的负载下提供高效率,该器件具有 4µA 的低典型静态电流。AEE(如果启用)可在 VIN、VOUT 和负载电流范围内提供高效率。该器件包含一个 MODE/Smart-CONF 输入,用来设置内部和外部分压器、开关频率、输出电压放电和自动省电模式或强制 PWM 操作。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS62902-Q1 | RYT (VQFN, 9) | 2.20mm × 2.00mm |