ZHCSTJ4D September 2024 – November 2026 TPS6286A06 , TPS6286A08 , TPS6286A10 , TPS6286B08 , TPS6286B10
PRODUCTION DATA
控制器生成一个启动条件,后跟一个有效的串行字节,其中包含 HS 控制器代码 00001XXX。该传输以 F/S 模式进行,速率不超过 400kbps。任何器件都不允许确认 HS 控制器代码,但所有器件都必须识别该 HS 控制器代码并切换内部设置以支持 3.4Mbps 运行。
然后,控制器生成重复启动条件(重复启动条件与启动条件具有相同的时序)。在这个重复的启动条件之后,协议与 F/S 模式一致,除非允许高达 3.4Mbps 的传输速度。停止条件结束 HS 模式并切换目标器件的所有内部设置以支持 F/S 模式。必须使用重复启动条件来确保总线处于 HS 模式,而不是使用停止条件。
尝试从本节中未列出的寄存器地址读取数据会导致读出 0x00。