ZHCSLC8M May 2020 – September 2025 TPS628501-Q1 , TPS628502-Q1 , TPS628503-Q1
PRODMIX
当 MODE/SYNC 引脚为低电平时,允许进入省电模式。只要峰值电感器电流高于约 0.8A 的 PFM 阈值,该器件就会在 PWM 模式下运行。当峰值电感器电流降至 PFM 阈值以下时,该器件开始跳过开关脉冲。在省电模式下,开关频率随负载电流降低,从而保持高效率。此外,通过 COMP/FSET 上的电阻设置的频率必须在 1.8MHz 到 3.5MHz 范围内。