ZHCSHT6G December 2017 – June 2024 TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808
PRODUCTION DATA
TPS6280x 的 DCS-Control 方案允许使用微型陶瓷电容器。具有低 ESR 值的陶瓷电容器可获得极低的输出电压纹波,因此建议使用此类电容器。输出电容器需要 X7R 或 X5R 电介质。轻负载电流时,转换器运行在节能模式,并且输出电压纹波取决于输出电容器值。可以使用更大的电容来减少输出电压纹波。
电感器和输出电容器共同用作一个低通滤波器。为简化此过程,表 8-3 列出了可能的电感器和电容器值组合。
| 器件 | 标称电感器值 [µH] | 标称输出电容器值 [μF] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7µF | 10µF | 2 × 10µF | 22µF | ||
| TPS62800、TPS62801 | 0.47(1) | √ | √(3) | √ | √ |
| TPS62802 | 0.47(1) | √(3) | √ | √ | |
| TPS62806、TPS62807、TPS62808 | 1.0(2) | √ | √(3) | √ | √ |