ZHCSHT6G December 2017 – June 2024 TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808
PRODUCTION DATA
由于降压转换器有一个脉冲输入电流,为了实现更好的输入电压滤波,需要一个低 ESR 陶瓷输入电容器来大大减少输入电压尖峰。对于大多数应用,4.7µF 的输入电容器就足够了。使用纽扣电池等高阻抗电源运行时,建议使用大于等于 10μF 的更大输入缓冲电容器,从而避免启动和负载瞬态期间出现压降。为了实现更好的输入电压滤波,可尽可能地增加输入电容器。输入电容器的漏电流会增加总体电流消耗。
表 8-4 展示了一些精选的输入和输出电容器。
| 电容 [μF] | 电容器器件型号 | 英制(公制)尺寸 | 尺寸:长 x 宽 x 高 | 供应商(1) |
|---|---|---|---|---|
| 4.7 | GRM155R60J475ME47D | 0402 (1005) | 最大 1.0mm × 0.5mm × 0.6mm | Murata |
| 4.7 | GRM035R60J475ME15 | 0201 (0603) | 最大 0.6mm × 0.3mm × 0.55mm | Murata |
| 10 | GRM155R60J106ME15D | 0402 (1005) | 最大 1.0mm × 0.5mm × 0.65mm | Murata |