ZHCSPB1B November 2021 – July 2022 TPS62441-Q1 , TPS62442-Q1
PRODUCTION DATA
该器件提供展频时钟选项。启用 SSC 后,在 PWM 模式下,使用内部时钟的开关频率将以三角波形式进行调制。频率变化通常介于标称开关频率与 RCF 设定的标称开关频率上限(不超过标称值的 20%)之间。当通过向 MODE/SYNC 引脚施加时钟信号来对器件进行外部同步时,TPS6244x-Q1 遵循外部时钟,并且内部展频块会关闭。软启动期间和 PFM 模式下也会禁用 SSC。