ZHCSPB1B November 2021 – July 2022 TPS62441-Q1 , TPS62442-Q1
PRODUCTION DATA
TPS6244x-Q1 可防止过载和短路事件。当达到电流限值时,转换器不会以固定频率进行开关。当转换器离开电流限制条件时,转换器会恢复固定频率运行。如果电感器电流超过电流限值 (ILIMH),高侧开关将关断,低侧开关将导通,以便降低电感器电流。仅当低侧开关中的电流降至低侧电流限值以下时,高侧开关才会再次导通,这可能导致高侧和低侧电流限值之间出现突发或单脉冲。由于内部传播延迟,实际电流可能会超过静态电流限制。动态电流限值如下所示:

其中
电流限制可能超过静态值,尤其是在输入电压较高且使用极小电感的情况下。动态高侧开关峰值电流的计算方法如下: