ZHCSHS4 March 2018 TPS62243-Q1 , TPS62244-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS6224x-Q1 系列器件是高效同步直流/直流降压转换器,提供固定输出电压和高达 300mA 的输出电流。这些器件为电池供电的/永远在线的汽车 应用 (如遥控免钥匙进入 (RKE) 或被动进入被动启动 (PEPS) 钥匙和基站)提供了低功耗优势。借助 2V-6V 的输入电压范围,这些器件支持由锂二氧化锰 (Li-MnO2) 纽扣电池、锂离子电池、两节 (2S) 和三节 (3S) 碱性电池、3.3V 和 5V 输入电压轨进行供电的 应用 。TPS6224x-Q1 在高负载电流情况下以 2.25MHz 的固定开关频率运行,在轻负载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率和低功耗。此省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。在关断模式下,电流消耗减少至 1μA 以下。TPS6224x-Q1 允许使用小型电感器和电容器来实现较小的解决方案尺寸,并采用 5 引脚 TSOT23 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS6224X-Q1 | TSOT (5) | 2.90mm x 1.60mm |