ZHDS154 April 2026 TPS61382A-Q1
PRODUCTION DATA
电池运行状态 (SOH) 检测功能使 TPS61382A-Q1 能够检测备用电池的内部电阻 (BUB)。当 EN_CHGR 引脚为高电平且 CHGR_SOH_EN = 10b 时,启用 SOH 功能。启用后,器件会在 VOUT 大于唤醒电压时进入 SOH 模式。
在 SOH 模式下,备用电池按照 I2C SOH_I 位编程的恒定电流进行放电。在测试期间,可以将 TPS61382A-Q1 AVI 引脚配置为使用 I2C 所选的比率输出备用电池的电压、放电电流和电池温度。将 AVI 引脚连接到您的 MCU ADC 以采集和计算内部电阻。
ISO FET Q3 会在 SOH 模式下打开。因此,TI 建议在 SOH 运行期间使输出电压高于 BUB 电压,以避免浪涌电流通过高侧体二极管。