ZHCSGX8F March 2017 – January 2026 TPS61253A , TPS61253E , TPS61253F
PRODUCTION DATA
对于所有开关电源,布局都是设计中的重要一步,尤其是在具有高峰值电流和高开关频率的情况下。如果设计布局时不够仔细,稳压器会出现稳定性问题和 EMI 问题。因此,对于主电流路径和电源地路径,应使用宽而短的布线。输入电容器、输出电容器以及电感器应尽可能靠近 IC 放置。使用一个公共接地节点进行电源接地,并使用另一个公共接地节点进行控制接地,以尽可能降低接地噪声的影响。在靠近 IC 的接地引脚的任意位置连接这些接地节点。