ZHCSQN5A March 2023 – January 2024 TPS563203 , TPS563206
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电源电压 | ||||||
| Vin | 输入电压范围 | 4.2 | 17 | V | ||
| IVin | Vin 电源电流 | 无负载,VEN = 5V,非开关,PSM 版本 | 110 | µA | ||
| 无负载,VEN = 5V,VFB = 0.7V,FCCM 版本 | 350 | µA | ||||
| IInSdn | Vin 关断电流 | VEN = 0V | 7 | µA | ||
| UVLO | ||||||
| UVLO | Vin 欠压锁定 | 唤醒 VIN 电压 | 3.6 | 3.8 | 4 | V |
| UVLO | Vin 欠压锁定 | 关断 VIN 电压 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | V |
| UVLO | Vin 欠压锁定 | 迟滞 VIN 电压 | 400 | mV | ||
| 反馈电压 | ||||||
| VFB | FB 电压 | TJ = 25°C,Vin = 4.2 – 17V | 591 | 600 | 609 | mV |
| VFB | FB 电压 | TJ = -40°C 至 125°C,Vin = 4.2V - 17V | 588 | 600 | 612 | mV |
| MOSFET | ||||||
| RDS (on)Hi | 高侧 MOSFET Rds(on) | TJ = 25°C | 100 | mΩ | ||
| RDS (on)Lo | 低侧 MOSFET Rds(on) | TJ = 25°C | 55 | mΩ | ||
| 占空比和频率控制 | ||||||
| FSW | 开关频率 | VVOUT = 3.3V | 600 | kHz | ||
| TOFF(Min) | 最短关断时间 (1) | VFB= 0.5V | 100 | ns | ||
| TON(Min) | 最短导通时间 (1) | 55 | ns | |||
| 电流限制 | ||||||
| IOCL_LS | 过流阈值 | 谷值电流设定点 | 3 | 3.9 | 4.8 | A |
| INOCL | 负过流阈值 | 谷值电流设定点 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | A |
| 逻辑阈值 | ||||||
| VEN(On) | EN 阈值高电平 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | V | |
| VEN(Off) | EN 阈值低电平 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | V | |
| VENHys | EN 迟滞 | 200 | mV | |||
| 输出放电和软启动 | ||||||
| IEN | EN 下拉电流 | VEN = 1.5V | 1 | uA | ||
| tSS | 内部软启动时间 | Vout 从 0 到目标值。 | 1.4 | ms | ||
| 输出欠压和过压保护 | ||||||
| VUVP | UVP 跳变阈值 | 55 | 60 | 65 | % | |
| tUVPDLY | UVP 传播抗尖峰脉冲 | 256 | us | |||
| tUVPOn | 在连续断续模式下,开关时间 | 硬短路,UVP 检测 | 1.5 | ms | ||
| tUVPOff | 在连续断续模式下,非开关时间 | 硬短路,UVP 检测 | 13 | ms | ||
| 过热保护 | ||||||
| TOTP | OTP 跳变阈值 | 155 | °C | |||
| TOTPHsy | OTP 迟滞 | 20 | °C | |||