ZHCSKM4B December 2019 – April 2021 TPS563202
PRODUCTION DATA
用作输出滤波器的 LC 滤波器具有双极,公式为:

在低频率下,整体环路增益是由输出设定点电阻分压器网络和器件的内部增益设定的。低频相位是 180°。在输出滤波器极点频率下,增益以每十倍频程 –40dB 的速率滚降,相位快速下降。D-CAP2 引入了高频零点,将增益滚降的速率降为每十倍频程 –20dB,将相位增加到零点频率之上每十倍频程 90°。必须选择输出滤波器的电感器和电容器,使 Equation3 的双极位于高频零点之下,但又与之足够接近,使相位提升达到高频零点,为稳定电路提供足够的相位裕度。若要满足此要求,请使用 表 8-2 中推荐的值。
| 输出电压 (V) | R1 (kΩ) | R2 (kΩ) | TYP L1 (uH) | C8 + C9 (µF) | CFF (pF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| 0.85 | 0.55 | 10.0 | 1.2 | 20 | 44 | 110 | - |
| 0.9 | 1.2 | 10.0 | 1.2 | 20 | 44 | 110 | - |
| 1 | 2.4 | 10.0 | 1.2 | 20 | 44 | 110 | - |
| 1.05 | 3 | 10.0 | 1.2 | 20 | 44 | 110 | - |
| 1.2 | 4.9 | 10.0 | 1.5 | 20 | 44 | 110 | - |
| 1.5 | 8.6 | 10.0 | 1.5 | 20 | 44 | 110 | - |
| 1.8 | 12.3 | 10.0 | 2.2 | 20 | 44 | 110 | - |
| 2.5 | 21 | 10.0 | 2.2 | 20 | 44 | 110 | 10-220 |
| 3.3 | 31 | 10.0 | 3.3 | 20 | 44 | 110 | 10-220 |
| 5 | 52 | 10.0 | 4.7 | 20 | 44 | 110 | 10-220 |
| 6.5 | 70.5 | 10.0 | 4.7 | 20 | 44 | 110 | 10-220 |
电感器峰-峰值纹波电流、峰值电流和 RMS 电流使用 Equation4、Equation5 和 Equation6 计算。额定电感器饱和电流必须大于计算出的峰值电流,RMS 或额定加热电流必须大于计算出的 RMS 电流。



对于这个设计示例,计算出的峰值电流为 3.68A,计算出的 RMS 电流为 3.03A。所用的电感器是 WE 74437349012,其额定峰值电流为 18A,额定 RMS 电流为 9A。
输出电压纹波量取决于电容器值和 ESR。TPS563202 旨在与陶瓷或其他低 ESR 电容器配合使用。推荐值的范围在 20µF 到 68µF 之间。使用 Equation7 确定输出电容器所需的额定 RMS 电流。

在此设计中,使用了 2 个 22µF MuRata GRM21BR61A226ME44L 输出电容器。每个电容器的典型 ESR 为 2mΩ。计算出的 RMS 电流为 0.286A,每个输出电容器的额定电流为 4A。