ZHCSKM4B December 2019 – April 2021 TPS563202
PRODUCTION DATA
TPS563202 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 3A 同步降压转换器。
该器件经过优化,更大程度减少了运行所需的外部元件并可实现低待机电流。
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿器件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS563202 采用 ECO 模式运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS563202 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS563202 | DRL (6) | 1.60mm x 1.60mm |
简化版原理图
TPS563202 效率